发布您的产品
 6 毫米 Duropal flameprotect compact
 6 毫米 Duropal flameprotect compact
 6 毫米 Duropal flameprotect compact
 6 毫米 Duropal flameprotect compact
 6 毫米 Duropal flameprotect compact
 6 毫米 Duropal flameprotect compact
 6 毫米 Duropal flameprotect compact

    6 毫米 Duropal flameprotect compact

    不燃防火板,主要由矿物成分组成,核心为统一的白色,表面为装饰性的三聚氰胺树脂,符合EN 438-4标准。
    规格
    • 应用领域: 用于预防性防火,以减少火焰蔓延。特别适用于需要非易燃材料且对设计和易护理性有很高要求的地方。应用领域涵盖了在标准建筑中的走廊和楼梯(逃生路线)中的家具、装置和墙面装饰等装饰性内部装饰,也适用于高层公寓楼、大型办公楼、医院、护理设施、学校、日间托儿所、酒店、销售室和公共区域等特殊建筑的更高要求。不建议在潮湿的地方和户外使用,也不建议使用机械表面应力。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 食物安全; 不燃板; 防震 防火性: 不燃板; A2-s1,d0 (EN 13501-1) 甲醛排放等级: E1 产品规格: 依据EN 438-4生产 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-flameprotect-compact-6-mm
    • 产品系列Compact laminates
    • 产品组Duropal HPL Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 覆面
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Interior finishing materials
    • UNSPSC 代码3016
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_45
    • Uniclass 2015 说明Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Faced Panels
    • OmniClass 编号23-15 15 15
    • OmniClass 标题Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II 代码C3010
    • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲