发布您的产品
0.6 毫米: Duropal HPL
0.6 毫米: Duropal HPL
0.6 毫米: Duropal HPL
0.6 毫米: Duropal HPL
0.6 毫米: Duropal HPL
0.6 毫米: Duropal HPL
0.6 毫米: Duropal HPL

    0.6 毫米: Duropal HPL

    符合EN 438-3:HGP/VGP标准的,可弯后成型装饰性高压层压板,具有坚固的三聚氰胺树脂表面,背面已砂磨。
    规格
    • 应用领域: 用于高品质厨房和办公家具、墙壁和门、家具和零售和娱乐设施的装置、餐厅区段、行政大楼、日间托儿所、学校、卫生、临床或实验室领域的表面材料。 特别是在对坚固性、易于护理和卫生方面提出高要求的地方。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 特别的低排放 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 RAL UZ 76 – Blue Angel: 是 防火性: 通常易燃; 欧洲级D-s2,d0 或更劣的,与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 产品规格: EN 438-3 格式: 4100 毫米 x 1300 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-HPL-0_6-mm
    • 产品系列High-pressure laminates (HPL)
    • 产品组Duropal HPL
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)0.6
    相关
    • 主材料层压纸
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 油漆和清漆
    • IFC 分类表面

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲