发布您的产品
 1.2 毫米 Duropal HPL
 1.2 毫米 Duropal HPL
 1.2 毫米 Duropal HPL
 1.2 毫米 Duropal HPL
 1.2 毫米 Duropal HPL
 1.2 毫米 Duropal HPL
 1.2 毫米 Duropal HPL

    1.2 毫米 Duropal HPL

    符合EN 438-3:HGP/VGP标准的,可弯后成型装饰性高压层压板,具有坚固的三聚氰胺树脂表面,背面已砂磨。
    规格
    • 应用领域: 用于高品质厨房和办公家具、墙壁和门、家具和零售和娱乐设施的装置、餐厅区段、行政大楼、日间托儿所、学校、卫生、临床或实验室领域的表面材料。 特别是在对坚固性、易于护理和卫生方面提出高要求的地方。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 特别的低排放 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 RAL UZ 76 – Blue Angel: 是 防火性: 通常易燃; 欧洲级D-s2,d0 或更劣的,与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 产品规格: EN 438-3 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 4100 毫米 x 1300 毫米; 5300 毫米 x 1300 毫米; 5600 毫米 x 2070 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-HPL-1_2-mm
    • 产品系列High-pressure laminates (HPL)
    • 产品组Duropal HPL
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)1.2
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 油漆和清漆
    • IFC 分类表面
    • UNSPSC 名称Interior finishing materials
    • UNSPSC 代码3016
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 说明High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Finishing
    • OmniClass 编号23-13 19 00
    • OmniClass 标题Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II 代码C30
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR FINISHES

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲