发布您的产品
 6 毫米 Duropal HPL Compact Pyroex, 黑色核芯
 6 毫米 Duropal HPL Compact Pyroex, 黑色核芯
 6 毫米 Duropal HPL Compact Pyroex, 黑色核芯
 6 毫米 Duropal HPL Compact Pyroex, 黑色核芯
 6 毫米 Duropal HPL Compact Pyroex, 黑色核芯
 6 毫米 Duropal HPL Compact Pyroex, 黑色核芯
 6 毫米 Duropal HPL Compact Pyroex, 黑色核芯

    6 毫米 Duropal HPL Compact Pyroex, 黑色核芯

    符合EN 438-4:CGF 标准的阻燃质量抗倍特层压板。同质黑芯基材及双面装饰性三聚氰胺树脂表面。
    规格
    • 产品-类型 CE: 装饰性高压层压板 使用: 用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的压实型层压板 应用领域: 室内设计中的预防性防火,用于潮湿区域以及要求材料具有出色耐久性的任何地方,例如: 作为墙壁保护。 也适用于家具和安装元件,特别是当需要低材料横截面或开放边缘解决方案作为防火概念的一部分时。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 低膨胀度/防潮性; 阻燃剂; 防震 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: 阻燃级; C-s2,d0 (EN 13501-1) 甲醛排放等级: E1 产品规格: EN 438-4 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 5600 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-6-mm
    • 产品系列Compact laminates
    • 产品组Duropal HPL Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-08
    • 版本号1
    • 深度 (mm)6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲