发布您的产品
 8 毫米 Duropal HPL Compact, 白色核芯
 8 毫米 Duropal HPL Compact, 白色核芯
 8 毫米 Duropal HPL Compact, 白色核芯
 8 毫米 Duropal HPL Compact, 白色核芯
 8 毫米 Duropal HPL Compact, 白色核芯
 8 毫米 Duropal HPL Compact, 白色核芯
 8 毫米 Duropal HPL Compact, 白色核芯

    8 毫米 Duropal HPL Compact, 白色核芯

    标准质量的抗倍特层压板,接近EN 438-9:BCS。 同质白芯基材及双面装饰性三聚氰胺树脂表面。
    规格
    • 应用领域: 适用于住宅和地产区域、休闲和健康设施、商店设计、餐饮业以及潮湿区域的特殊家具和室内设计,这些区域要求材料具有特殊耐用性、长使用寿命和高卫生标准以及美观性。该材料适用于开放边缘解决方案以及用于个性化 3D 效果雕刻。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 低膨胀度/防潮性; 防震; 特别的低排放 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 RAL UZ 76 – Blue Angel: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 产品规格: EN 438-9 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 4100 毫米 x 1300 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-HPL-Compact-white-core-8-mm
    • 产品系列Compact laminates
    • 产品组Duropal HPL Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-14
    • 版本号1
    • 深度 (mm)8
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲