发布您的产品
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 毫米
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 毫米
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 毫米
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 毫米
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 毫米
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 毫米
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 毫米

    Duropal HPL Individual Motiv 1.2 毫米

    标准质量的高压层压板,表面为独特的数码打印图案,接近EN 438-3:HGS/VGS。 背面已砂磨,易于胶合。
    规格
    • 应用领域: 设计具有珍珠母效果的高压层压板和IMO分类阻燃剂。由几种浸渍的纤维素层和三聚氰胺浸渍的装饰纸制成,在压力和热量下压在一起。 产品特性: 个别设计; 易护理; 食物安全 可提供FSC®质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 RAL UZ 76 – Blue Angel: 是 防火性: 通常易燃; 欧洲级D-s2,d0 或更劣的,与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 产品规格: 依据EN 438-3生产 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • 产品系列High-pressure laminates (HPL)
    • 产品组Duropal HPL
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-07
    • 版本号1
    • 深度 (mm)1.2
    相关
    • 主材料层压板
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 油漆和清漆
    • IFC 分类表面
    • UNSPSC 名称Interior finishing materials
    • UNSPSC 代码3016
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 说明High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Finishing
    • OmniClass 编号23-13 19 00
    • OmniClass 标题Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II 代码C30
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR FINISHES

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲