发布您的产品
 1.2 毫米 Duropal HPL Pyroex
 1.2 毫米 Duropal HPL Pyroex
 1.2 毫米 Duropal HPL Pyroex
 1.2 毫米 Duropal HPL Pyroex
 1.2 毫米 Duropal HPL Pyroex
 1.2 毫米 Duropal HPL Pyroex
 1.2 毫米 Duropal HPL Pyroex

    1.2 毫米 Duropal HPL Pyroex

    符合EN 438-3:HGF/VGF阻燃质量的装饰性高压层压板标准的,具有坚固的三聚氰胺树脂表面,背面已砂磨。
    规格
    • 应用领域: 用于墙壁和门的、公共建筑中的家具和装置以及特殊建筑物,例如火车站和机场、零售和娱乐设施、公共区域、酒店、学校、护理院设施和医院的阻燃表面材料。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 阻燃剂 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: 阻燃级; B-s1,d0 (EN 13501-1) 甲醛排放等级: E1 产品规格: EN 438-3 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-HPL-Pyroex-1_2-mm
    • 产品系列High-pressure laminates (HPL)
    • 产品组Duropal HPL
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)1.2
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 油漆和清漆
    • IFC 分类表面
    • UNSPSC 名称Interior finishing materials
    • UNSPSC 代码3016
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 说明High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Finishing
    • OmniClass 编号23-13 19 00
    • OmniClass 标题Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II 代码C30
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR FINISHES

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲