发布您的产品
0.8 毫米: Duropal SolidColor
0.8 毫米: Duropal SolidColor
0.8 毫米: Duropal SolidColor
0.8 毫米: Duropal SolidColor
0.8 毫米: Duropal SolidColor
0.8 毫米: Duropal SolidColor
0.8 毫米: Duropal SolidColor
0.8 毫米: Duropal SolidColor

    0.8 毫米: Duropal SolidColor

    符合 EN 438-9:BTS 标准质量的装饰性高压层压板,芯材采用与装饰风格一致的彩色装饰。背面已打磨,可直接粘贴。
    规格
    • 应用领域: 通色芯材带来单色设计的自由,无可见边缘或接缝。适用于住宅和室内设计领域中高品质、高美感的家具和设计元素,例如货架、家具面板、门套和桌面、展销系统和销售展示。然而,该材料不适用于温度和湿度波动较大或长期暴露在潮湿环境中的区域。 产品特性: 易护理; 抗菌; 食物安全 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: 通常易燃; 欧洲级D-s2,d0 或更劣的,与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: 依据EN 438-9 生产 格式: 2150 毫米 x 915 毫米; 2150 毫米 x 950 毫米; 2150 毫米 x 1050 毫米; 2150 毫米 x 1300 毫米; 2350 毫米 x 950 毫米; 2350 毫米 x 1300 毫米; 2800 毫米 x 2070 毫米; 4100 毫米 x 1300 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-SolidColor-0_8-mm
    • 产品系列High-pressure laminates (HPL)
    • 产品组Duropal HPL
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)0.8
    相关
    • 主材料层压纸
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
    • IFC 分类表面
    • UNSPSC 名称Interior finishing materials
    • UNSPSC 代码3016
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 说明High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Finishing
    • OmniClass 编号23-13 19 00
    • OmniClass 标题Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II 代码C30
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR FINISHES

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲