发布您的产品
8 毫米: Duropal XTerior compact – 双面涂漆
8 毫米: Duropal XTerior compact – 双面涂漆
8 毫米: Duropal XTerior compact – 双面涂漆
8 毫米: Duropal XTerior compact – 双面涂漆
8 毫米: Duropal XTerior compact – 双面涂漆
8 毫米: Duropal XTerior compact – 双面涂漆

    8 毫米: Duropal XTerior compact – 双面涂漆

    紧凑型高压层压材料,根据 EN 438-6:EDS 适用作户外的标准品质应用/根据 EN 438-6:EGS 适用作密集型装饰。具有均匀的黑色型芯和两面装饰的丙烯酸面漆。
    规格
    • 产品-类型 CE: 装饰性高压层压板 使用: 用于外墙和天花板饰面(包括吊顶)的压实型层压板/侧板 应用领域: Duropal XTerior compact 型可满足表面抗紫外线的最高要求,因其高机械强度值和设计自由度,非常适合户外使用,例如作为立面、花园家具、安全防护墙、屋顶拱腹、阳台或游乐场设施。特别是对坚固性、耐候性和易清洁性具有高标准的应用。 产品特性: 大量的装饰和/或结构选择; 易护理; 防指纹; 防涂鸦; 防紫外线; 耐风雨; 低膨胀度/防潮性; 防震; 容易处理 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 438-6 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-XTerior-compact-double-sided-lacquering-8-mm
    • 产品系列Compact laminates Lacquered boards
    • 产品组Façade Cladding Duropal XTerior Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)8
    相关
    • 主材料层压纸
    • 次要材料丙烯酸酯
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
    • IFC 分类材料
    • UNSPSC 名称Panelboards
    • UNSPSC 代码39121103
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015 说明Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 代码06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Board Paneling
    • OmniClass 编号23-13 19 13
    • OmniClass 标题Rigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II 代码B20
    • CSI UniFormat II 标题EXTERIOR CLOSURE

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲