发布您的产品
外墙板 8 毫米: Duropal XTerior compact – 单面涂漆
外墙板 8 毫米: Duropal XTerior compact – 单面涂漆
外墙板 8 毫米: Duropal XTerior compact – 单面涂漆
外墙板 8 毫米: Duropal XTerior compact – 单面涂漆
外墙板 8 毫米: Duropal XTerior compact – 单面涂漆
外墙板 8 毫米: Duropal XTerior compact – 单面涂漆
外墙板 8 毫米: Duropal XTerior compact – 单面涂漆

    外墙板 8 毫米: Duropal XTerior compact – 单面涂漆

    紧凑型高压层压材料,根据 EN 438-6:EDS 适用作户外的标准品质应用/根据 EN 438-6:EGS 适用作密集型装饰。在上方和背面装饰三聚氰胺树脂表面上均匀的黑色型芯和单面装饰丙烯酸漆面漆。
    规格
    • 产品-类型 CE: 装饰性高压层压板 使用: 用于外墙和天花板饰面(包括吊顶)的压实型层压板/侧板 应用领域: Duropal XTerior compact 型可满足表面抗紫外线的最高要求,因其高机械强度值和设计自由度,非常适合户外使用,例如作为立面、花园家具、安全防护墙、屋顶拱腹、阳台或游乐场设施。特别是对坚固性、耐候性和易清洁性具有高标准的应用。 产品特性: 大量的装饰和/或结构选择; 易护理; 防指纹; 防涂鸦; 防紫外线; 耐风雨; 低膨胀度/防潮性; 防震; 容易处理 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 438-6 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-XTerior-compact-single-sided-lacquering-8-mm
    • 产品系列Compact laminates Lacquered boards
    • 产品组Façade Cladding Duropal XTerior Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)8
    相关
    • 主材料层压板
    • 次要材料丙烯酸酯
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 代码301518
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 说明External wall sheathing systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Wall Panels
    • OmniClass 编号23-13 37 13
    • OmniClass 标题Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II 代码B2010
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲