发布您的产品
电子束硬化的HPL 0.8 毫米: Duropal XTreme plus
电子束硬化的HPL 0.8 毫米: Duropal XTreme plus
电子束硬化的HPL 0.8 毫米: Duropal XTreme plus
电子束硬化的HPL 0.8 毫米: Duropal XTreme plus
电子束硬化的HPL 0.8 毫米: Duropal XTreme plus
电子束硬化的HPL 0.8 毫米: Duropal XTreme plus
电子束硬化的HPL 0.8 毫米: Duropal XTreme plus

    电子束硬化的HPL 0.8 毫米: Duropal XTreme plus

    符合 EN 438-3:HGS/VGS标准质量的装饰高压层压板,具有坚固的电子束固化表面和背面砂光处理。Duropal XTreme plus是一种有吸引力的超哑光表面材料,具有防指纹效果,是水平的,频繁使用的表面的理想选择。
    规格
    • 应用领域: 吸引人的表面材料,适用于表面和封边应用,它具有知名的Duropal HPL产品的高性能特征。Duropal XTreme plus适用于垂直方向的应用,也适用于水平的,使用频繁的接触面。 产品特性: 易护理; 防指纹; 抗菌; 食物安全; 高耐刮擦性; 特别的低排放 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 Blue Angel DE-UZ 76: 是 防火性: 通常易燃; 欧洲级D-s2,d0 或更劣的,与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 产品规格: 依据EN 438-3生产 格式: 2050 毫米 x 1300 毫米; 4100 毫米 x 1300 毫米; 5300 毫米 x 1300 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-XTreme-plus-0_8-mm
    • 产品系列High-pressure laminates (HPL)
    • 产品组Duropal HPL
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-13
    • 版本号1
    • 深度 (mm)0.8
    相关
    • 主材料层压纸
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 油漆和清漆
    • IFC 分类表面
    • UNSPSC 名称Interior finishing materials
    • UNSPSC 代码3016
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 说明High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Finishing
    • OmniClass 编号23-13 19 00
    • OmniClass 标题Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II 代码C30
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR FINISHES

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲