发布您的产品
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5
木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5

    木质材料 12 毫米: LivingBoard face contiprotect P5

    符合 EN 312 标准的 P5 型刨花板,用于潮湿区域中的承重用途,无涂层并且粘合时 100% 未采用甲醛。
    规格
    • 产品-类型 CE: P5 使用: 用于潮湿环境中承重用途的板材。 应用领域: LivingBoard face P5(抛光板)和 LivingBoard face contiprotect P5(未抛光板)适合于所有非常注重高负荷值、防潮性和无甲醛胶合的应用领域。 采用未抛光 contiprotect 表面的 LivingBoard face contiprotect P5,具有明显的延迟吸湿性。; 舌槽接头的高尺寸精度确保了最优化的配合和水平度,齐平铺设。 产品特性: 低膨胀度/防潮性; 承载; 非方向限制的应用程序; 地面板可用; 特别是生态学; 特别的低排放 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 Blue Angel DE-UZ 76: 是 QGHW 一流品质: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: DIN EN 312-P5 协调的技术规范: EN 13986:2004 +A1:2015 格式钝: 2500 毫米 x 1250 毫米; 5040 毫米 x 2580 毫米 榫眼榫头尺寸: 2510 毫米 x 1260 毫米; 2510 毫米 x 635 毫米
    技术规格
    • 唯一参考LivingBoard-face-contiprotect-P5-12-mm
    • 产品系列刨花板
    • 产品组Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-06
    • 版本号1
    • 深度 (mm)12
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料刨花板
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 木头
    • IFC 分类材料
    • ETIM 代码EC003058
    • ETIM 名称Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 说明Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 代码06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Wood Board Paneling
    • OmniClass 编号23-13 35 19 15 17
    • OmniClass 标题Engineered Wood Products

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲