发布您的产品
木质材料 16 毫米: LivingBoard P5
木质材料 16 毫米: LivingBoard P5
木质材料 16 毫米: LivingBoard P5
木质材料 16 毫米: LivingBoard P5
木质材料 16 毫米: LivingBoard P5
木质材料 16 毫米: LivingBoard P5
木质材料 16 毫米: LivingBoard P5

    木质材料 16 毫米: LivingBoard P5

    符合LEED-标准的无甲醛粘合刨花板,类型 P5 符合 EN 312, 适用于潮湿区域的承重用途。
    规格
    • 产品-类型 CE: P5 使用: 用于潮湿环境中承重用途的板材。 应用领域: 拥抱大自然、提高生活品质:从建筑生物学以及建筑生态学角度来看值得推荐——对于生态木结构建筑而言,LivingBoard P5 板材是最理想的选择。一款全能型产品,能够兑现其全部承诺。 产品特性: 打磨; 低膨胀度/防潮性; 承载; 非方向限制的应用程序; 地面板可用; 特别是生态学; 特别的低排放 可持续性: 被授予「Cradle to Cradle Certified® Silver」“摇篮至摇篮青铜认证™”集成循环经济系统。 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 Blue Angel DE-UZ 76: 是 QGHW 一流品质: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 协调的技术规范: EN 13986:2004 +A1:2015 格式钝: 2500 毫米 x 1250 毫米; 5040 毫米 x 2580 毫米 榫眼榫头尺寸: 2510 毫米 x 635 毫米
    技术规格
    • 唯一参考LivingBoard-P5-16-mm
    • 产品系列刨花板
    • 产品组Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-06
    • 版本号1
    • 深度 (mm)16
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料刨花板
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 木头
    • IFC 分类材料
    • ETIM 代码EC003058
    • ETIM 名称Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 说明Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 代码06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Wood Board Paneling
    • OmniClass 编号23-13 35 19 15 17
    • OmniClass 标题Engineered Wood Products

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲