发布您的产品
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 毫米
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 毫米
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 毫米
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 毫米
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 毫米
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 毫米
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 毫米
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 毫米

    PrimeBoard XTreme MDF plus 16 毫米

    三聚氰胺树脂饰面中密度纤维板,具有高品质和创新的多层涂层,由永久弹性功能层和紫外线固化亚克力涂层组成。
    规格
    • 应用领域: 独家内饰和项目固定装置和配件、客厅和卧室家具/滑动门、浴室家具和厨房前面。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 防指纹; 容易处理; 特别的低排放 可提供FSC®质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 格式: 2800 毫米 x 2100 毫米
    技术规格
    • 唯一参考PrimeBoard-MDF-plus-16-mm
    • 产品系列Lacquered boards
    • 产品组Pfleiderer PrimeBoard XTreme
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-14
    • 版本号1
    • 深度 (mm)16
    相关
    • 主材料MDF 板
    • 次要材料丙烯酸酯
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲