发布您的产品
StyleBoard MDF.RWH 16 毫米
StyleBoard MDF.RWH 16 毫米
StyleBoard MDF.RWH 16 毫米
StyleBoard MDF.RWH 16 毫米
StyleBoard MDF.RWH 16 毫米
StyleBoard MDF.RWH 16 毫米

    StyleBoard MDF.RWH 16 毫米

    天然和开放式纤维板符合EN 622-5标准,适用于屋顶和墙壁。
    规格
    • 产品-类型 CE: MDF.RWH 使用: 应用领域: 纤维板 StyleBoard MDF.RWH 是根据 EN 622-5 标准、采用干加工工艺生产加工的,适合根据 EN 14964 以及 ZVDH 指令,用作屋面和墙面衬板。 产品特性: 低膨胀度/防潮性; 容易处理; 地面板可用; 特别的低排放 可提供FSC®质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: StyleBoard MDF.RWH 是根据 DIN 622-5 MDF.RWH 标准生产加工的,不仅接受第三方监督,同时也根据 CE EN 13986 – MDF.RWH 取得了施工监管许可。所有数值均满足我们的最新生产水平,并且属于参考值。保留变更的权利。这种板材在外力作用时间非常短(例如风)或者外力作用时间短(例如冰雪)的情况下,同样也可以用作屋顶和墙壁的衬板。 协调的技术规范: EN 13986:2004 +A1:2015 格式钝: 2500 毫米 x 1250 毫米 榫眼榫头尺寸: 2510 毫米 x 635 毫米
    技术规格
    • 唯一参考StyleBoard-MDF-RWH-16-mm
    • 产品系列纤维板
    • 产品组Pfleiderer StyleBoard
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-06
    • 版本号1
    • 深度 (mm)16
    相关
    • 主材料MDF
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 木头

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲