发布您的产品
PP10 Roof Pipe Supports, with Roller for pipe sizes up to 3-1/2? OD

PP10 Roof Pipe Supports, with Roller for pipe sizes up to 3-1/2? OD

The PP10 with Roller model is designed to support gas pipe up to 3 ½” OD with a standard height of up to 12” above the roof surface. Available up to 16” height by request.

To accommodate single or multiple pipes of any height or width, PHP custom engineers and manufacturers roof pipe supports using an innovative process that results in no rooftop penetrations. Our pipe hangers and pipe supports are manufactured with hot-dipped galvanized components, and bases of high density polypropylene with a UV additive, providing ultimate stability and weather resistance. Pipe hangers and roof pipe supports can also be mounted on flat or sloped roofs and are engineered with telescoping frames for adjustable height and to perfectly align with spacing requirements.
技术规格
  • 唯一参考php-systems-design-pp10-r
  • 产品系列Pipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • 产品组Pipe Supports
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-04-07
  • 版本号1
分类
  • BIMobject 类别管道 - 管道支撑

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥