发布您的产品
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    规格
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-71/9587-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    技术规格
    • 唯一参考miura_table-rec
    • 产品系列Miura
    • 产品组Table
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1080
    • 宽度 (mm)1400
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料层压板
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)28
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码EF_40_30
    • Uniclass 2015 说明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
    • OmniClass 编号23-21 00 00
    • OmniClass 标题Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區
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
    类似产品