发布您的产品
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20

    3.8 星(最高 5 星)3.8(30 评价)

    3/4 oval heritage for Castile and Brentwood doors

    技术规格
    • 唯一参考DoubleDoorPanel_DRG20
    • 产品系列Doors
    • 产品组Door Panels
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2014-01-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)203.2
    • 宽度 (mm)182.88
    • 深度 (mm)4.14
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别门 - 平开门
    • IFC 分类门板
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC 代码301715
    • Uniclass 2015 代码EF_25_30
    • Uniclass 2015 说明Doors and windows
    • OmniClass 编号23-17 11 15
    • OmniClass 标题Wood Doors
    • CSI UniFormat II 代码C1020
    • CSI UniFormat II 标题Interior Doors