发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
plus/products/528c21e2-353a-4291-8b22-b7669d88136d
主页
类别
家具
办公空间分隔器或屏风
US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖) D700 多量収納タイプ
在以下地区不可用: 美国
PLUS [プラス株式会社 ファニチャーカンパニー]
关注
US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖) D700 多量収納タイプ
The materials and data in this page is only for Japanese market
下载
规格
规格
The materials and data in this page is only for Japanese market
技术规格
技术规格
唯一参考
US-1S_Double-sleeve-desk-A3-A3-D700-Large-storage-type
产品系列
DESK
产品组
US
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-04-22
版本号
1
高度 (mm)
720
宽度 (mm)
1400
深度 (mm)
700
链接
链接
产品网址
https://kagu.plus.co.jp/product/pl-usdk/
相关
相关
主材料
三聚氰胺
次要材料
ABS
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 办公空间分隔器或屏风
发售地区
亚洲
日本
类似产品
SEPS2BIM
A5180 - Cubicle Track with curtain
2.5
(
20
)
下载
Icons of Denmark
BLOX Planter - PLA 01
下载
Icons of Denmark
BLOX Planter - PLA 05
下载
Impact Acoustic®
Acoustic Desk Division Moby
下载
C.R. Laurence
Clear View Interior Partition System
下载
SEPS2BIM
A5181 - Screen, Privacy, Freestanding
4.1
(
8
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多