700 Series Windows
NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL
With beauty designed to last and the options homeowners want, the 700 vinyl window series provides the versatility to fit any project or budget.
700 Casement Window
Strong Thermal Barrier. Sash tightly closes against dual weatherstripping to guard against air infiltration.
Optimized Ventilation. Sash opens a full 90 degrees for maximum fresh air through an interior screen.
Convenient Safeguard. Multi-point locking system securely fastens the sash with a single operation.
Safe and Easy Cleaning. The sash can be quickly cleaned from inside your home.
Reliable Strength. Stainless steel operating hardware provides dependable performance over time.
Sleek Handle. Neatly folds into the base and won’t interfere with drapes and blinds.
Single-handed Operation. Sash easily cranks open with a simple turn of the handle.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |