GRAFT FR Damper is used to fire proof ventilation ducts which penetrate fire rated constructions such as fire compartments and fire walls; preventing the passage of fire and smoke (surrounding and inside the ventilation duct).
The product consists of a steel casing and contains horizontal steel blades, treated with a technically advanced heat expanding graphite which closes off the whole damper in a fire. The aperture surrounding the dampers are fire sealed with GRAFT fire stopping products.
The damper can be installed in the fire seal and the ventilation ducting attached, or the damper can be connected to the ducting and then fire sealed.
The aperture where the ducts pass through can include one or multiple ventilation ducts. One can also pass through other technical services such as cables, cable trays and pipes within the same aperture.
Available in the following sizes: Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315, Ø400, Ø500, Ø630, Ø800, Ø1000, Ø1250
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
俄罗斯 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
冰岛 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
北马其顿 |
卢森堡 |
圣马力诺 |
塞尔维亚 |
塞浦路斯 |
奥兰 |
奥地利 |
安道尔 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
摩尔多瓦 |
摩纳哥 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
斯瓦尔巴特群岛 |
格恩西岛 |
梵蒂冈 |
比利时 |
法国 |
法罗群岛 |
波兰 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
泽西岛 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
白俄罗斯 |
直布罗陀 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
阿尔巴尼亚 |
马恩岛 |
马耳他 |
黑山 |