发布您的产品
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
    Porcher

    Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher

    Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
    技术规格
    • 唯一参考D0356
    • 产品系列PRECITHERM
    • 产品组合Shower Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)70
    • 宽度 (mm)296
    • 深度 (mm)109
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)2.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 说明Shower fittings package

    发售地区

    欧洲
    法国