发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
下载
规格
规格
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
技术规格
技术规格
唯一参考
D0491
产品系列
OLYOS
产品组合
Shower mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-12-19
版本号
1
高度 (mm)
77
宽度 (mm)
314
深度 (mm)
181
链接
链接
产品网址
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
安装说明
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
指导视频
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
产品认证
https://www.porcher.com/a-propos/contact
技术说明
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 说明
Bathing fittings
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
法国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载