发布您的产品
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM

Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
规格
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
技术规格
  • 唯一参考D0497
  • 产品系列OKYRIS
  • 产品组合Taps & Mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-12-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)320
  • 深度 (mm)1008
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料铬
  • 净重 (Kg)3.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011328
  • ETIM 名称Washbasin mixing tap
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码C1030
  • CSI UniFormat II 标题Fittings

发售地区

欧洲
法国