发布您的产品
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
    Porcher

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    规格
    • Wall-mounted shower mixer. One-piece body in chromed brass, easy to clean. 38 mm diameter cartridge with temperature limiter. Resists thermal shock. Flow Limiter - Chrome

    技术规格
    • 唯一参考D2482
    • 产品系列Ceraplus
    • 产品组合Taps & Mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)130
    • 宽度 (mm)180
    • 深度 (mm)145
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区法国
    • 净重 (Kg)1.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011328
    • ETIM 名称Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码C1030
    • CSI UniFormat II 标题Fittings

    发售地区

    欧洲
    法国