发布您的产品
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
    Porcher

    OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM

    Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    规格
    • Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    技术规格
    • 唯一参考D2617
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Shower thermostatic valves
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-05-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)75
    • 宽度 (mm)240
    • 深度 (mm)140
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)2.63
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017640
    • ETIM 名称Sanitary showers
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 说明Showers
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲
    法国