发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/2400f132-8ad8-487e-a756-b36dba02a264
主页
类别
卫生
盆
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
下载
规格
规格
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
技术规格
技术规格
唯一参考
D5862
产品系列
OTHER
产品组合
Installation
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
190
宽度 (mm)
42
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
塑料
净重 (Kg)
0.06
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
法国
类似产品
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
下载
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
下载
Gerber Plumbing Fixtures
Hayes Wall Hung Lavatory,20" Width x 18" Depth x 10 1/2" Height, 4" Centers
4.2
(
5
)
下载