发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/5cd373fa-ba72-4248-ac87-923edc0a53b0
主页
类别
卫生
淋浴器
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
下载
规格
规格
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
D6041
产品系列
AQUA
产品组合
Showers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
152
宽度 (mm)
253
深度 (mm)
126
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
0.46
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_80
Uniclass 2015 说明
Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
法国
类似产品
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载