发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
主页
类别
卫生
淋浴器
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 评价)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
D6046
产品系列
AQUA
产品组合
Shower
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
603
宽度 (mm)
156
深度 (mm)
181
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.416
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 说明
Shower fittings package
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
下载
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载