发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/ae228a78-8147-4c2c-9ed0-e0af88749e24
主页
类别
卫生
仓库
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Furniture & washbasin-plan -
下载
规格
规格
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
技术规格
技术规格
唯一参考
E0544
产品系列
ULYSSE
产品组合
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
470
宽度 (mm)
1205
深度 (mm)
800
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
净重 (Kg)
39.79
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 说明
Vanity units
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
下载
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
下载
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
下载
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载