发布您的产品
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm

    120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
    规格
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
    技术规格
    • 唯一参考E0563
    • 产品系列ULYSSE
    • 产品组合Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1070
    • 宽度 (mm)1300
    • 深度 (mm)38
    相关
    • 净重 (Kg)24.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 说明Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors

    发售地区

    欧洲
    法国