发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
主页
类别
卫生
淋浴盆
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
下载
规格
规格
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
J3502
产品系列
LAGO
产品组合
Shower Trays
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
610
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
360
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
净重 (Kg)
32.06
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 说明
Shower trays
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
下载
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
下载
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
下载
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
下载