发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/341b2a8f-1f52-4080-a2af-d0e14f7b058b
主页
类别
卫生
盆
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
Vidoir on foot horizontal outlet - Weight : 31 kg
下载
规格
规格
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
技术规格
技术规格
唯一参考
J3772
产品系列
BRENTA
产品组合
Basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
535
宽度 (mm)
460
深度 (mm)
460
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
30.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
法国
类似产品
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
下载
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
下载