发布您的产品
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
Porcher

SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic.
规格
  • Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic. Avaliebale in Brushed Aluminium.
技术规格
  • 唯一参考P0108
  • 产品系列SEPTA PRO
  • 产品组合Flush Plate
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-06-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)500
  • 宽度 (mm)595
  • 深度 (mm)391
相关
  • 主材料金属
  • 净重 (Kg)0.37
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 说明Flush control devices
  • OmniClass 编号23-39 37 15 13
  • OmniClass 标题Flushing Gates

发售地区

欧洲
法国