发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/2525d636-c8b4-4218-b5b2-c696719fa688
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Ulysse Bain 160X70 Blanc
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
Ulysse Bain 160X70 Blanc
Ulysse Bain 160X70 Blanc
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
P1042
产品系列
ULYSSE
产品组合
Bath Tub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
590
宽度 (mm)
700
深度 (mm)
1600
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
19.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
下载
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
下载
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
下载
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
下载
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
下载
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
下载