发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/4a8ec739-d4ae-4d79-bfe0-4fcd1980dc92
主页
类别
卫生
洗手间
CRECHE - Baby independent bowl
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
CRECHE - Baby independent bowl
Separate bowl Baby - Dim. 38 x 27 x Seat height 24,5 / total 31 cm Weight: 7.5 kg
下载
规格
规格
CRECHE - Baby independent bowl
技术规格
技术规格
唯一参考
P2563
产品系列
CRECHE
产品组合
Toilets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
270
宽度 (mm)
380
深度 (mm)
310
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
6.97
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 说明
WC pans
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet Accessories
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
发售地区
欧洲
法国
类似产品
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
下载
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
下载
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
下载
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
下载