发布您的产品
Matura Rec 90X90 A Enc Blanc
Matura Rec 90X90 A Enc Blanc
    Porcher

    Matura Rec 90X90 A Enc Blanc

    Matura Rec 90X90 A Enc Blanc
    技术规格
    • 唯一参考P3226
    • 产品系列MATURA
    • 产品组合Shower Tray
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)48
    • 宽度 (mm)899
    • 深度 (mm)898
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)46
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays

    发售地区

    欧洲
    法国