发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/1e30e61a-67a8-46af-a1d8-34538c341526
主页
类别
卫生
盆
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
S2219
产品系列
MATURA 2
产品组合
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
167
宽度 (mm)
599
深度 (mm)
552
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
17.598
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 说明
Wash basin systems
发售地区
欧洲
法国
类似产品
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
下载
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
下载