发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/2864cb59-80bb-443f-8166-ac6338ca1e19
主页
类别
卫生
浴室配件
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
Covers (paire) - Intermédiate backsplash / washbasin
for battery installation
With Splashback
下载
规格
规格
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
技术规格
技术规格
唯一参考
S3278
产品系列
CONTOUR 21
产品组合
Accessories
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
360
宽度 (mm)
510
深度 (mm)
340
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
4.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
OmniClass 编号
23-31 25 00
OmniClass 标题
Toilet and Bath Specialties
发售地区
欧洲
法国
类似产品
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
下载
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
下载
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
下载
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
下载
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
下载
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
下载