发布您的产品
MATURA 2 - Hold bar
MATURA 2 - Hold bar
    Porcher

    MATURA 2 - Hold bar

    Holding bar - 45 cm
    规格
    • MATURA 2 - Hold bar
    技术规格
    • 唯一参考S6486
    • 产品系列MATURA 2
    • 产品组合Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)95
    • 宽度 (mm)540
    • 深度 (mm)90
    相关
    • 净重 (Kg)3.16
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties

    发售地区

    欧洲
    法国