发布您的产品
OKYRIS 2 CLINIC - Thermostatic premixer 2-7 faucets
OKYRIS 2 CLINIC - Thermostatic premixer 2-7 faucets
    Porcher

    OKYRIS 2 CLINIC - Thermostatic premixer 2-7 faucets

    Thermostatic premixer 2-7 faucets
    规格
    • OKYRIS 2 CLINIC - Thermostatic premixer 2-7 faucets
    技术规格
    • 唯一参考A5900
    • 产品系列OKYRIS 2 CLINIC
    • 产品组Taps & Mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)121
    • 宽度 (mm)152
    • 深度 (mm)53
    相关
    • 净重 (Kg)0.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06
    • Uniclass 2015 说明Bathing fittings
    • OmniClass 编号23-19 25 13 21 17
    • OmniClass 标题Fittings
    • CSI UniFormat II 代码C1030
    • CSI UniFormat II 标题Fittings