发布您的产品
Mitigeur Evier OkyrIS - D0580AA / Porcher
Mitigeur Evier OkyrIS - D0580AA / Porcher
    Porcher

    Mitigeur Evier OkyrIS - D0580AA / Porcher

    Mitigeur Evier OkyrIS - D0580AA / Porcher
    技术规格
    • 唯一参考D0580
    • 产品系列OKYRIS
    • 产品组Kitchen Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)295
    • 宽度 (mm)103
    • 深度 (mm)237
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.56
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 说明Sink taps

    发售地区

    欧洲
    法国
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText