发布您的产品
OLYOS - Thermostatic column
OLYOS - Thermostatic column
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic column

    Thermostatic column
    规格
    • OLYOS - Thermostatic column
    技术规格
    • 唯一参考D1130
    • 产品系列OLYOS
    • 产品组Showers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)320
    • 宽度 (mm)1008
    • 深度 (mm)90
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)3.82
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 说明Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers