发布您的产品
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    技术规格
    • 唯一参考D1192
    • 产品系列OLYOS
    • 产品组Kitchen Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)173
    • 宽度 (mm)53
    • 深度 (mm)263
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.312
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 说明Sink taps