发布您的产品
ULYSSE - Simple Sink
ULYSSE - Simple Sink
    Porcher

    ULYSSE - Simple Sink

    Single tap - ½ "flanged head
    规格
    • ULYSSE - Simple Sink
    技术规格
    • 唯一参考D1624
    • 产品系列ULYSSE
    • 产品组Taps & Mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)440
    • 深度 (mm)70
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06
    • Uniclass 2015 说明Bathing fittings
    • OmniClass 编号23-19 25 13 21 17
    • OmniClass 标题Fittings
    • CSI UniFormat II 代码C1030
    • CSI UniFormat II 标题Fittings