发布您的产品
SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Single hole sink mixer - Height under 193 mm aerator Total height 196 mm Projection 200 mm
    规格
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    技术规格
    • 唯一参考D2489
    • 产品系列SATIS
    • 产品组Taps & Mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)595
    • 宽度 (mm)335
    • 深度 (mm)73
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.54
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06
    • Uniclass 2015 说明Bathing fittings
    • OmniClass 编号23-19 25 13 21 17
    • OmniClass 标题Fittings
    • CSI UniFormat II 代码C1030
    • CSI UniFormat II 标题Fittings

    发售地区

    欧洲
    法国
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText