发布您的产品
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted no temperature mix with battery power
    规格
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop, no temperature and with battery power
    技术规格
    • 唯一参考D2605
    • 产品系列Sensorflow
    • 产品组Taps & Mixers
    • 发布日期2021-01-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)75
    • 宽度 (mm)157
    • 深度 (mm)335
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)1.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011328
    • ETIM 名称Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲
    法国
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText