发布您的产品
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted no temperature mix with battery power
    规格
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    技术规格
    • 唯一参考D2610
    • 产品系列Sensorflow
    • 产品组Taps & Mixers
    • 发布日期2021-01-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)75
    • 宽度 (mm)157
    • 深度 (mm)335
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)1.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011328
    • ETIM 名称Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲
    法国
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText