发布您的产品
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm
    规格
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    技术规格
    • 唯一参考D2639
    • 产品系列OLYOS
    • 产品组Shower mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-10-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)82
    • 宽度 (mm)314
    • 深度 (mm)99
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06
    • Uniclass 2015 说明Bathing fittings
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets