发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/f362bf4e-2e9c-4c73-992d-03ab3880cd39
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm, 8.0 l/min (3 bar)
下载
规格
规格
OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
技术规格
技术规格
唯一参考
D2640
产品系列
OLYOS
产品组
Shower mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-10-11
版本号
1
高度 (mm)
1152
宽度 (mm)
314
深度 (mm)
505
链接
链接
产品网址
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
安装说明
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
指导视频
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
产品认证
https://www.porcher.com/a-propos/contact
技术说明
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
3.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 说明
Bathing fittings
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
法国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
下载
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多